图像
嵌入式安装 整洁美观
桌面插座的应用范围十分广泛,如书房书桌、办公台、公司接待室、会议室、培训室的小讲台、个性化移动式学习桌以及收费自习室等等。
适配模块丰富
适配不同国家标准插座:英标,法标,德标,国标插座;适配Type-C & Type-A USB充电插座,RJ45插及二插和三插
USB-C
USB
RJ45
二插
三插
满足随手取电
强弱电即插即用,自由用电
两种颜色
提供白、黑两色,配合不同家具及环境
两种规格
D60系列和D80系列都可以直接安装在现有办公桌的标准过线孔上
D60系列---可替换直径60mm的过线孔
D80系列---可替换直径80mm的过线孔
D60产品可以快速安装于厚度在1mm左右的金属桌椅或工作台上
D80系列
D60系列
网格视图
列表视图