图像
产品概述
P17系列工业连接器是罗格朗由欧洲市场引进到中国的工业连接类产品。额定工作电压AC220V~415V,防护等级达到IP44、(IP66)IP67,给用户带来稳固的连接。
产品用心设计的标识区可标明具体连接的插头/插座;产品人性化的内部结构设计确保内部接线更快,效率更高;可拆卸的内部接线端子使安装操作更便捷。
基本参数
• 额定电流:16A、32A、63A、125A
• 防护等级:IP44、(IP66)IP67
• 材料:PA6
• 颜色:RAL 7042
• 使用环境温度:-25℃/+40℃
• 防撞等级:IK09
• 证书类型:CE、CCC、CB
执行标准
• IEC 60309-1 and EN 60309-1
• IEC 60309-2 and EN 60309-2
• IEC 60529 and NF EN 60529 (IP)
• IEC 62262 and NF EN 62262 (IK)
• GB/T 11918.1-2014
• GB/T 11918.2-2014
种类
• 直插头;
• 移动式插座;
• 暗装式插座;
• 明装式插座;
直插头
暗装式插座
明装式插座
移动式插座