LCS³ 综合布线 应用传输率高达40G 系列介绍 相关资源 高性能 带宽提高至6A的4倍,应用传输速率40Gbps 高效率 创新的快速接线端子设计**专利号:ZL 201680069344 .5 高密度 1U最高可装配48个RJ45端口,比常规配线架节省50%空间。 支持PoE++,为物联网升级做准备 云视频 LCS³综合布线系统视频 09/26/2022 手册 LCS3系列综合布线手册 10.41 MB 05/31/2023 云视频 LCS³模块端接方法视频 09/26/2022 服务与支持 就近的服务网点 罗格朗在中国45个大中型城市设有销售办事处,为您提供现场技术支持和帮助。 在线客服 在线客服实时响应,即时联系专家坐席为您提供远程支持和帮助。 自助服务 为电气产品和解决方案提供快速的答案,用户可以随时搜索浏览需要的信息。