智能感应开关 感应梦想 智慧生活 系列介绍 相关资源 罗格朗智能感应开关概述 罗格朗智能感应开关,是法国罗格朗集团推出的新款红外/超声波智能感应开关,可实现对照明的智能控制,主要应用于家庭住宅,办公楼宇,商业等场合。 家庭照明智能控制,充分避免能源浪费 节能环保 待机功耗低(小于0.75w) 符合欧洲节能标准 家居应用场景 玄关 厨房 衣帽间 阳台 卫生间 房间 户外 好产品须用好部件 菲涅尔Fresnel透镜 选用美国原装菲涅尔Fresnel透镜 光学全检、灵敏度高 Excelitas红外传感器 Excelitas红外传感器 信号稳定、灵敏度高、抗电磁干扰能力强 光传感器 采用符合RoHS标准的光传感器,而非光敏二极管 使得感应器能够根据用户不同的设定,准确感应外部光线 防尘盖 添加防尘盖设计 避免端子由于灰尘积累造成短路,绝缘能力下降 防水塞 添加防水设计 防水塞可回弹抓牢电线,避免水汽进入产品内部 参数对比 莹悦系列 莹致系列 ESICA01 ESIWA01 ESIBA01 ESIPA01 ESPCA01 ESPCA02 ESPPA01 安 装 方 式 吸顶式 ● ● ● ● 墙壁式 ● ● 面板式 ● 探 测 角 度 140 ● 180 ● ● 360 ● ● ● ● IP 原 理 IP20 ● ● ● ● IP41 ● ● 加防尘盖 ● 加防尘盖 IP42 ● IP55 ● 工 作 模 式 自动开/自动关 ● ● ● ● ● ● ● 手动开/手动关 ● ● ● 通道模式 ● ● ● 工 作 原 理 红外探测 ● ● ● ● ● 红外超声波双鉴探测 ● ● 延时调整功能 ● ● ● ● ● ● ● 日光控制功能 ● ● ● ● ● ● ● 手册 SENSOR智能感应开关折页 2.19 MB 04/29/2023 服务与支持 就近的服务网点 罗格朗在中国45个大中型城市设有销售办事处,为您提供现场技术支持和帮助。 在线客服 在线客服实时响应,即时联系专家坐席为您提供远程支持和帮助。 自助服务 为电气产品和解决方案提供快速的答案,用户可以随时搜索浏览需要的信息。