克莱沃母线
克莱沃丰富全面的数据中心机架配电母线方案,从全段插接的轨道式母线PowerFlex系列到高密插接的固定式母线PowerHub系列,
不仅满足了持续增长的电力需求,也解决了传统配电方式遗留的问题。实时、精准、全方位的电力系统监测为数据中心配电系统的
配置优化,风险预防,负载平衡及PUE计算提供重要的理论依据。
克莱沃PowerFlex轨道式母线
克莱沃PowerFlex轨道式智能母线是罗格朗集团克莱沃公司倾心打造、最新推出的全新一代数据中心轨道式智能母线产品,它的诞生凝聚了克莱沃几十年数据中心配电专业领域的智慧结晶,结合了当今数据中心末端配电智能化、高密化和弹性化等趋势,呼应了初代产品广大用户真实反馈建议;它的诞生,只为助力数据中心真正实现弹性末端配电。此外,它专注于解决当下同类产品应用的安全性、易用性、适用性和高成本等问题,通过每一个结构的优化,每一处细节的打磨,在提升产品使用安全级别、优化使用体验的同时降低非主要部件成本占比,让价值回归产品本身。
Powerflex轨道式智能母线集简约轻便、智慧高效、灵活友好等特点于一身,致力于成为更友好易用、更安全可靠、适用范围更广的新一代轨道式母线的倡导者和引领者,为绿色、智能、灵活的数据中心赋能,让稳定的末端电力供应唾手可得。
“稳”守用电安全
基于配电管理规范操作,省心管理安心用电。
互动模式再升级
激活智能新体验
全热插拔监测仪表,精准监控各分支用电实况。
灵活适配不同场景
基于严苛技术标准提升空间利用率。
安装方式
吊装
架装
克莱沃PowerHub固定式母线
产品特点
始端箱
· 对开门箱体,更易维护
· 结构排布整洁,更大操作空间
· 强弱电彼此分离,各部件标识清晰
· 电气温升齐监测,本地远程两手抓
连接单元
· 单螺栓锁紧,简易化安装
· 多方向防呆,免打孔连接,轻松应对铜排冷热伸缩
插接箱
· 快捷免工具箱体锁定,插接箱装配“轻”而易举
· 多片式插爪、双层加强结构,接触牢固不变形
· 丰富多样输出配置,定义灵活末端配电
直线段
· IP54防水防尘等级及IP40手指安全规范
· 轻便紧凑机身,适配各种安装场景
· 高纯度T2紫铜,提升电力传输性能
· 高密度输出接口,满足各类IT需求(每3米最多支持5个插口供15路输出)
安装方式
· 双螺杆吊架,兼具稳固与优雅
· 地板下、机柜顶(天花板、联合吊架)多场景适配
PowerHub智能母线可提供丰富、精准、详尽的输入输出电气参数及关键位置温度等数据监测,支持多种业内广泛适用的传输通讯协议,精选多方向、多渠道的数据分享和展示,为数据中心配电系统的配置优化、风险预防、负载平衡及PUE计算等提供重要的理论依据。