图像
新品上市丨罗格朗电动升降插座
09/29/2022
罗格朗电动升降插座全新上市,无线充电,电动升降,四向取电,开启美好智慧生活。
- 智能触控,愉悦生活触手可得:长按3秒开/关机,单击升起/降落
- 个性悬停:升降行程时单击悬停,随意调整升降高度
- 防撞防夹保护:升降行程中遇到障碍自动停止并回程
- 15W无线快充,即放即充不受“线”制:降落或升起时都可以无线充电(*无线充电功能需要手机具备无线充电功能才能使用)
- 四向取电,满足各种取电需求:提供双USB-A端口、双USB-C端口、四位新国标小五孔
- 精致时尚外观,功能丰富适配各种取电场景:可安装于书桌、岛台、厨房、会议室等多种场景
- 通过严格测试,用得放心、安心:通过5000次严格插拔测试、750°C严格阻燃测试(*数据来源罗格朗官方实验室)
- 细节体现用心:标配儿童保护门,保障家人安全;新国标小五孔,使用更安全;铝合金拉丝壳体,更显品质、格调;电源线90°转动,有效节省安装空间
- 安装便捷,隐藏式安装,插座隐于桌内:在台面开一个直径10cm圆孔(离墙/柜体3cm以上,台下预留空间大于24cm),拆下固定旋钮,将产品放置孔内,拧紧固定旋钮,插头通电即可
智能升降插座安装演示: