以创新推动 | 为您全面解析罗格朗slim跳线,探索高密度网络的未来
04/26/2024

面对AIGC浪潮下的算力新挑战,数据中心根据大模型建设及网络连通成本,对空间和密度都提出了更高的要求,线径更细的slim跳线以高密度交叉连接获得更多关注。近日,罗格朗实验室对slim跳线进行了性能验证、测试,其高密度、高性能和高稳定性出色表现,可充分满足数据中心低延迟、高吞吐量网络要求。

01 优化理线空间 无惧高密度挑战

高密度数据中心的发展,对线缆管理提出了更高的要求。在有限的机柜单元内,提高密度成为机房建设的首要考虑因素之一。例如,单个机柜单元从24个端口提高至48个端口,以达到同样空间内容量翻倍的需求。而罗格朗在SLIM跳线设计之初,提出了3高标准。

(1)  更优的线缆管理

为节省理线空间,同样的理线管道容纳更多跳线。

(2)  更细的导体

采用更小的弯曲半径,优化理线方便安装,降低后期运维成本。

(3)  更轻便的材质

为节省储存空间,提高货运和仓储效率,降低整体工程成本。以六类跳线为例,常规的跳线直径约6.2mm,罗格朗SLIM跳线直径约4.0mm,同样的理线管道可节省50%-60%的空间,更加契合高密度数据中心布线要求。

02 精工设计 机械性能稳固

罗格朗SLIM跳线采用多股软线,与刺片全方面接触,性能更稳定,线材更柔软。水晶头端接在跳线中的重要性不言而喻,它负责沿固定方向插入设备并防止脱落,以保障网络连接的持续性。高质量的水晶头应具备接触点性能优良、连接稳定性高、材质优质的优势。

罗格朗屏蔽SLIM跳线,采用装配式尾套,采取倒扣防脱设计,保证连接牢靠的同时分散尾套受力点。护套弹片加高设计,符合人体工学设计,方便插拔,便于施工与运维。

罗格朗非屏蔽SLIM跳线,通过注塑工艺保证软线与水晶头的牢靠连接,该工艺对于跳线的挑战巨大,由于线径较细,注塑时的高温加热将会影响产品的性能。罗格朗六类SLIM跳线攻克工艺难点,采用注塑工艺水晶头,确保线缆和水晶头连接片稳固连接。

 

03 挑战严苛实验 彰显硬核实力

 

近端串扰(NEXT)是跳线性能测试中的一个重要参数,用于衡量跳线在传输数据时,相邻线对之间的干扰程度。通常来说,NEXT余量越大,说明跳线抗干扰的能力越强、传输性能越好。实验室同时模拟严苛的使用条件对SLIM跳线进行的插拔测试和负重测试。

以六类非屏蔽SLIM跳线为例,罗格朗实验室随机选取10根跳线作为样本测试NEXT余量,抽样结果(如下图)可视,余量大于0即符合标准,表明完成测试的六类SLIM跳线样本均高于标准要求:

01 插拔测试

罗格朗实验室从上述六类SLIM跳线样本中,随机选取一条进行插拔测试,并按照按高于国际标准IEC60603-7-1(跳线插拔次数≥750)的严格要求,执行2,500次插拔测试,测试过程如下:

测试结果:

2,500次插拔测试前后,罗格朗六类SLIM跳线NEXT余量变化并不明显,余量约在4dB。

(2)负重测试

罗格朗实验室再次从上述样本中,随机选出一根六类SLIM跳线,并使用50N铅锤,对跳线进行1分钟负重测试,测试过程如下:

测试结果

罗格朗六类SLIM跳线NEXT余量前后变化不大,差异<0.5dB

经过严酷的实验测试,无论是插拔测试还是拉力测试,罗格朗六类SLIM跳线始终保持着优越的性能。

综合布线作为数据中心基础设施建设中的一环,肩负着保障数据传输效率的重任。罗格朗秉承公司一贯的创新理念,深入研究线缆工艺,以高密度、高品质和高稳定的性能,为数据中心的高质量传输提供有力保障。

如有更多垂询问题,请联系所在区域罗格朗办事处。

*报告仅对样品负责,如有疑问可自行申请样品测试。