电涌保护器

电涌保护器

罗格朗TLU1/TLU2系列电涌保护器用于电源系统的浪涌保护,用于交流额定电压230/400V以下,频率50/60Hz的电路和设备,对瞬时过电压的电涌进行防护,将电涌大电流泄放到大地,对过电压进行限制,从而保护线路和设备以及人身的安全。

产品特点

更高电涌耐受能力

更高电涌耐受能力

合金设计的所有模块具备防误插、倒插、自锁及解锁功能

可带遥信触点

全新设计的稳态卡扣,确保导轨接线时的稳定

工作状态指示清晰

适用范围

品质保障

100%通过2ms方波能量冲击与电压老化筛选。

性能

性能

产品带有劣化指示,在劣化后模块表面给出示警信号,此时应立即更换电涌保护器,应立即更换电涌保护器。

预警指示:

绿色:电涌保护器正常工作;

红色/绿色:应尽快更换电涌保护器,在这种状态下电涌保护器的电气性能下降;

红色:电涌保护器失效,应立即更换。

使用条件

使用条件

频率:电源的交流频率在50Hz和60Hz之间。

电压:持续施加在SPD接线端子间的电压不应超过其最大持续工作电压Uc,按产品标志规定。

海拔:海拔不应超过2000m。

使用环境温度:-25℃到+70℃。

储存环境温度:-40℃到+80℃。

相对湿度:在室温下应在30%-90%之间。

保护模式:L-N,L-PE,N-PE。

防护等级:IP20。


电涌保护器专用保护装置NEW

罗格朗TSCB电涌保护器专用保护装置能够消除电涌保护器(SPD) 突然短路、老化劣化高温起火的隐患。TSCB 安装于电涌保护器前端,在雷电流冲击下,不误动不损坏,确保电涌保护器有效防雷;当电涌保护器发生故障出现小工频电流时,快速分断,确保供电网络及设备的安全。

服务与支持
就近的服务网点

罗格朗在中国45个大中型城市设有销售办事处,为您提供现场技术支持和帮助。

 
在线客服

在线客服实时响应,即时联系专家坐席为您提供远程支持和帮助。

 
自助服务

为电气产品和解决方案提供快速的答案,用户可以随时搜索浏览需要的信息。