支持PoE++,为物联网升级做准备

全球数据通信供应商

通过使用POE技术,支持POE++,能为IP终端提供直流电源,
(如IP电话机、WiFi接入点AP、网络摄像机等)。

eliot
LCS3 RJ45模块
 

.PoE 符合标准 IEEE 802.3af -2003
.PoE+ 符合标准 IEEE 802.3at -2007
.PoE++ 符合标准 IEEE 802.3bt -2018

高密度模块化配线架

From 1U to 4U

罗格朗全新的高密度模块式光纤配线架和适配器模块组可优化你的布线空间。
采用快速安装解决方案(可在19"的立柜上免工具快速安装、自动接地),1U最高适配96个LC适配器,48个SC适配器和24个ST适配器。
保持链路的可管理性,提供Slim MTP-LC和支持光铜混合的模块盒。

服务与支持
就近的服务网点

罗格朗在中国45个大中型城市设有销售办事处,为您提供现场技术支持和帮助。

 
在线客服

在线客服实时响应,即时联系专家坐席为您提供远程支持和帮助。

 
自助服务

为电气产品和解决方案提供快速的答案,用户可以随时搜索浏览需要的信息。