地面和桌面解决方案

1.阻尼型地脚插
- 行业首创轻薄设计,现代时尚
- 阻尼慢起打开方式,安全不伤手
- 提供铜面和不锈钢面两种可选
- 满足奥特模块安装要求

2.经济型地插盒
- 外观设计:现代典雅,适应现代办公环境
- 品种规格:提供适配强弱电、多媒体及光纤模块的完整解决 方案
- 应用场合:架空地板和水泥地面均可,高度70/100mm可选
- 模块适配:支持强弱电混合安装,匹配尚超和86模块
- 弱电容量:支持10位C3或10模奥特模块
- 模块安装:均为垂直安装,面盖关闭不影响出线

3.小型地插盒
- 提供铜面和不锈钢面两种材质
- 流线设计,提供双联结构
- 适用于水泥地面,也支持架空地板场合

4.无阻尼地脚插(2015新)
- 简洁硬朗,软硬线通用,螺纹压线
- 前端下压式开启,精密、防尘
- 接线灵活,满足各种安装环境
罗格朗轻薄地脚插
轻薄的流线设计,安装后贴地感更强,能很好地隐藏于环境。
面盖为优质金属材料锻造而成并采用特殊拉丝处理,确保不变形,光泽持久如新。

适用于地面和桌面安装环境

提供双联结构
双联结构设计,安装容量更大,并可实现强弱电完全分开安装
双联结构设计,安装容量更大,并可实现强弱电完全分开安装

缓启式功能营造安全
新增液压装置,开启时缓慢而匀速,安全不伤手,打开速度比常规产品慢20倍
新增液压装置,开启时缓慢而匀速,安全不伤手,打开速度比常规产品慢20倍