DQP、TQX、DQPi、DQCm是罗格朗自主研发生产的自动转换开关电器,适用于交流50/60Hz、额定工作电压400V、额定电流至16~800A的重要供电系统,用于两路电源的转换, 以保证供电的可靠性和安全性。
- 结构形式:PC级/CB级
- 保护功能:过欠压、缺相、频率等
-
投切模式:自投自复式
自投不自复式
电网-发电机 - 设计特色:彩色显示屏
DQP PC级自动转换开关电器

一体式设计,转换准确、灵活、顺畅

彩色显示屏,迎合行业新趋势

内部采用源自欧洲的隔离开关,配备有效的机械联锁和电气联锁功能,
有效实现电源和负载的隔离

具备三个稳定的工作位置,具有明显的机械和电气指示
TQX PC级自动转换开关电器

PC 级转换开关, 安全可靠
智能型带液晶屏, 直观显示参数
励磁式机构, 转换时间小于500ms
使用类别AC-33A
DQPi PC级自动转换开关电器

PC 级转换开关, 安全可靠
具有三相欠电压、 断电自动切换功能
具有三相欠电压、 断电自动切换功能
带有消防控制端子, 满足消防要求
DQCm CB级自动转换开关电器

CB 级转换开关, 可提供短路与过载保护
具有三相欠电压、 断电自动切换功能
延时时间从1-30s 可调
带有消防控制端子, 满足消防要求