罗格朗低压DEX空气断路器适用于交流50Hz,额定电流高达7500A、额定绝缘电压1000V、额定工作电压415V、690V的配电网络中,用来分配电能和保护线路及电源设备免受过载、欠电压、短路、单相接地等故障的危害。
精确的选择性保护:
多种保护功能,提高供电可靠性、安全性。
优化的安装尺寸:
利于配电柜内部空间的有效使用,便于母线的连接
便捷的附件安装:
附件安装简单直接,无需任何专用工具
DEX空气断路器
壳架等级:1600、2000、3200、4000
分断能力:55kA~100kA 产品结构:固定式、抽出式

LCD控制保护单元:实时显示相关的数据, 具有记忆功能;

附件安装简单直接,快速高效

分励脱扣和合闸线圈

电动操作机构

门框

电源模块