低压电器-模数化断路器

TX³系列模数化断路器

TX³系列模数化断路器

产品概述:

TX³ 系列小型断路器(简称断路器)产品包括TX³、TX³ K 等产品,主要适用于
交流50/60Hz、额定电压230/400V、额定电流至63A 的建筑及类似场所的电力
线路设施和电气设备, 作为过载和短路保护之用,亦可用于不频繁的通断操作。
尤其适用于住宅、商业及一般工业用途的终端配电线路的过电流及短路保护。

TX³ 系列剩余电流动作断路器(简称漏电断路器)产品包括TX³ R、TX³ RK 等产
品,主要适用于交流50/60Hz、额定电压至400V,额定电流至63A 的电路中,
当人身触电或电网泄漏电超过规定值时,剩余电流动作断路器能在极短的时间内
迅速切断电源,保护人身及用电设备的安全,并且有过载、短路保护及在正常
情况下作为线路的不频繁转换之用。

产品特点

产品特点

快捷简单的接线方式:

● IP2X 防护等级

● 强大的接线能力

● 牢固的接线端子

● 可与一字螺丝刀配合使用

快捷简单的接线方式

简单可视的标识

● 无需现场拼装

● 精简的产品型号和库存管理

双卡件结构安装更牢靠

在导轨上易于摆放和移除

双卡件结构安装更牢靠
TX³ 安装可靠的保证

TX³

安全稳定的保证

持久的电气寿命:
10,000 次运转
极限条件下的使用:
-25℃到+70℃
限流等级:
等级 3
认证标志:
环保标准:
RoHS

安全舒适的设计

精心设计的尺寸和精选的材料,
保证断路器中空气的流通,限制
相邻断路器之间升温可能性。

模数化附件

所有模数化附件仅配套TX³系列

所有模数化附件仅配套TX³和DX³系列
所有模数化附件仅配套TX³和DX³系列
所有模数化附件仅配套TX³和DX³系列
所有模数化附件仅配套TX³和DX³系列
所有模数化附件仅配套TX³和DX³系列
所有模数化附件仅配套TX³和DX³系列
所有模数化附件仅配套TX³和DX³系列
所有模数化附件仅配套TX³和DX³系列