国际化品质,满足您未来信息传输需要
罗格朗一贯注重品质的核心,产品达到国际标准、北美单体和信道标准要求(ISO/IEC11801,EIA/TIA568),得到主要国际认证机构认可。

C³超五类线缆

C³六类线缆

C³三类室内大对数线缆
色彩分类管理 简便有效

采用创新六色可旋转式标贴,标识不同工作区,操作方便,一目了然,与可书写标签形成双标识管理,适合现代复杂的网络管理。
六类信息传输 稳定高效

非屏蔽六类标准RJ45信息模块,性能超越TIA/EIA568、ISO/IEC11801六类标准。UL94V-0的高强度PC料,50μ镀金接触针片,支持T568A和T568B两种国际通用线序和250MHZ带宽,保证网络稳定高效传输。
铜缆

采用国际知名品牌拉丝机,确保高同心率,从而实现更高的性能。超五类测试频率超过100MHZ,提供100Mbps数据传输率;六类线缆测试频率超过250MHZ,提供1000Mbps数据传输率;三类室内PVC大对数线缆,可实现语音或者数据16MHZ的传输。
机柜

前后网孔门设计,保证了良好的自然通风性能,选用冷扎钢板,表面采用静电喷涂工艺,防锈美观;四面开放式设计,机柜侧门、前后门均可拆卸,方便调试安装和并柜;可选脚轮,方便快速移动安装等,精细的设计和工艺,为机房管理、存储和保护网络设备,提供完整的解决方案。
模块

性能超越TIA/EIA568、ISO/IEC11801标准。180度IDC打线方式,保证短距离的开绞绞距,符合UL 94V-0的高强度PC料,耐压强度 DC:1000V (AC:750V)1 Min 无击穿和飞弧现象,支持T568A和T568B两种接线方式。插拔次数≥2500次, IDC端接次数≥250次,适用于22-26AWG线缆,支持100M~250MHZ带宽。